Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 2.0 Acciaio inossidabile 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20245795

Codice articolo precedente:

20245795

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 2,38 €
100 - 199 2,14 €
200 - 499 1,90 €
500 - 999 1,67 €
1000 + 1,43 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,38 €

1 x 2,38 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 2.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
TX Size TX-20
Tipo impronta Impronta tipo Torx
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci