Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 7.0 Acciaio inossidabile 316

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20245368

Codice articolo precedente:

20245368

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,23 €
100 - 199 3,81 €
200 - 499 3,38 €
500 - 999 2,96 €
1000 + 2,54 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,23 €

1 x 4,23 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 7.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290
Finitura Brunito

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci