Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 14.0 Acciaio inossidabile 316

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20245061

Codice articolo precedente:

20245061

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 5,48 €
100 - 199 4,93 €
200 - 499 4,38 €
500 - 999 3,84 €
1000 + 3,29 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,48 €

1 x 5,48 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 14.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci