Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M16 20.0 45.0 Titanio G5

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of titanium G5.
Codice articolo Essentra :

20244279

Codice articolo precedente:

20244279

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 57,51 €
100 - 199 51,76 €
200 - 499 46,01 €
500 - 999 40,26 €
1000 + 34,51 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

57,51 €

1 x 57,51 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 45.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Titanio G5
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci