Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M10 12.0 80.0 Titanio G5

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of titanium G5.
Codice articolo Essentra :

20244071

Codice articolo precedente:

20244071

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 26,66 €
100 - 199 23,99 €
200 - 499 21,33 €
500 - 999 18,66 €
1000 + 16,00 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

26,66 €

1 x 26,66 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 80.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Titanio G5
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci