Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M2 3.0 14.0 Titanio G5

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of titanium G5.
Codice articolo Essentra :

20242961

Codice articolo precedente:

20242961

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 6,13 €
100 - 199 5,52 €
200 - 499 4,90 €
500 - 999 4,29 €
1000 + 3,68 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,13 €

1 x 6,13 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 14.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Titanio G5
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci