Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M12 16.0 75.0 Titanio G2

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of titanium G5.
Codice articolo Essentra :

20242701

Codice articolo precedente:

20242701

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 44,03 €
100 - 199 39,63 €
200 - 499 35,22 €
500 - 999 30,82 €
1000 + 26,42 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

44,03 €

1 x 44,03 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 75.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Titanio G2
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci