Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20231934

Codice articolo precedente:

20231934

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,04 €
100 - 199 2,74 €
200 - 499 2,43 €
500 - 999 2,13 €
1000 + 1,82 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,04 €

1 x 3,04 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 16.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
w1 1.0
Tipo impronta Impronta con intaglio
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290
Finitura Brunito

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci