20231644
20231644
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 33,14 € |
| 100 - 199 | 29,83 € |
| 200 - 499 | 26,51 € |
| 500 - 999 | 23,20 € |
| 1000 + | 19,88 € |
| d1+0|-0.025 | 20.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 80.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 30.0 |
| l2 | 22.0 |
| h1 | 14.0 |
| A/F | 10.0 |
| Tipo impronta | Impronta esagonale |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Codice doganale | 7318156290 |
| Finitura | Brunito |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare