20222376
20222376
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 7,20 € |
| 100 - 199 | 6,48 € |
| 200 - 499 | 5,76 € |
| 500 - 999 | 5,04 € |
| 1000 + | 4,32 € |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 16.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| A/F | 6.0 |
| Tipo impronta | Impronta esagonale |
| Materiale | Acciaio inossidabile 416 |
| Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare