Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 10.0 Acciaio inossidabile 416

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20222017

Codice articolo precedente:

20222017

96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 2,9213 €
100 - 199 2,6343 €
200 - 499 2,337 €
500 - 999 2,05 €
1000 + 1,7528 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,92 €

1 x 2,9213 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 10.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 416
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci