Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 10.0 Acciaio inossidabile 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20221911

Codice articolo precedente:

20221911

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 2,36 €
100 - 199 2,12 €
200 - 499 1,89 €
500 - 999 1,65 €
1000 + 1,42 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,36 €

1 x 2,36 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 10.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
w1 0.8
Tipo impronta Impronta con intaglio
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci