20241230
20241230
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 5,23 € |
| 100 - 249 | 4,71 € |
| 250 - 499 | 4,45 € |
| 500 - 999 | 4,18 € |
| 1000 + | 3,92 € |
| l1 +0.05|-0.0 | 12.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 10.0 |
| d2 | M8 |
| D3 | 14.0 |
| d4 | 1.8 |
| H1 | 7.0 |
| l2 | 12.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
| Tipo impronta | Impronta esagonale |
| Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare