Menu Ricerca

Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M6 6.0 Acciaio inossidabile 316

Vite di spallamento con sfiato, testa cilindrica e cava esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo Essentra :

20241124

Codice articolo precedente:

20241124

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 5,00 €
100 - 249 4,50 €
250 - 499 4,25 €
500 - 999 4,00 €
1000 + 3,75 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,00 €

1 x 5,00 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 +0.05|-0.0 6.0
d1 +0|-0.025 8.0
d2 M6
D3 12.0
d4 1.6
H1 6.0
l2 11.0
Materiale Acciaio inossidabile 316
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci