20241100
20241100
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 6,14 € |
| 100 - 249 | 5,53 € |
| 250 - 499 | 5,22 € |
| 500 - 999 | 4,91 € |
| 1000 + | 4,61 € |
| l1 +0.05|-0.0 | 25.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 6.0 |
| d2 | M5 |
| D3 | 10.0 |
| d4 | 1.3 |
| H1 | 5.0 |
| l2 | 6.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
| Tipo impronta | Impronta esagonale |
| Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare