Menu Ricerca

Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M12 100.0 Acciaio inossidabile 303

Vite di spallamento con sfiato, testa cilindrica e cava esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo Essentra :

20240776

Codice articolo precedente:

20240776

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 17,56 €
100 - 249 15,80 €
250 - 499 14,93 €
500 - 999 14,05 €
1000 + 13,17 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

17,56 €

1 x 17,56 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 +0.05|-0.0 100.0
d1 +0|-0.025 16.0
d2 M12
D3 24.0
d4 1.8
H1 11.0
l2 18.0
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci