20240424
20240424
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,35 € |
| 100 - 249 | 3,92 € |
| 250 - 499 | 3,70 € |
| 500 - 999 | 3,48 € |
| 1000 + | 3,26 € |
| l1 +0.05|-0.0 | 10.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 5.0 |
| d2 | M4 |
| D3 | 8.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 4.0 |
| l2 | 5.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Tipo impronta | Impronta esagonale |
| Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare