Menu Ricerca

Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M4 6.0 Acciaio inossidabile 303

Vite di spallamento con sfiato, testa cilindrica e cava esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo Essentra :

20240394

Codice articolo precedente:

20240394

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,89 €
100 - 249 3,50 €
250 - 499 3,31 €
500 - 999 3,11 €
1000 + 2,92 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,89 €

1 x 3,89 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 +0.05|-0.0 6.0
d1 +0|-0.025 5.0
d2 M4
D3 8.0
d4 1.0
H1 4.0
l2 5.0
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci