Menu Ricerca

Viti di sfiato a testa svasata piana

In produzione

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa svasata piana con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • Particolarmente adatte per l'impiego in involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
  • La cava esagonale è indicata per l'assemblaggio di precisione.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0093.A4

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
168 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D3 H1 d2 Materiale A/F d1 l1 Acquista
4,58 € - 6,11 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.3
8.0
Acciaio inossidabile 304
2.5
M4
35.0
2,13 € - 2,84 € Richiedi il lead time qui
1.0
1.7
6.0
Acciaio inossidabile 304
2.0
M3
6.0
2,68 € - 3,57 € Richiedi il lead time qui
1.6
3.3
12.0
Acciaio inossidabile 304
4.0
M6
10.0
2,49 € - 3,32 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.3
8.0
Acciaio inossidabile 304
2.5
M4
10.0
3,67 € - 4,89 € Richiedi il lead time qui
1.3
2.8
10.0
Acciaio inossidabile 304
3.0
M5
25.0
3,05 € - 4,06 € Richiedi il lead time qui
1.8
4.4
16.0
Acciaio inossidabile 304
5.0
M8
12.0
2,26 € - 3,01 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.3
8.0
Acciaio inossidabile 304
2.5
M4
6.0
3,00 € - 4,00 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.3
8.0
Acciaio inossidabile 304
2.5
M4
16.0
4,79 € - 6,38 € Richiedi il lead time qui
1.3
2.8
10.0
Acciaio inossidabile 304
3.0
M5
40.0
4,41 € - 5,88 € Richiedi il lead time qui
1.3
2.8
10.0
Acciaio inossidabile 304
3.0
M5
35.0
3,75 € - 5,00 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.3
8.0
Acciaio inossidabile 304
2.5
M4
25.0
2,99 € - 3,99 € Richiedi il lead time qui
1.3
2.8
10.0
Acciaio inossidabile 304
3.0
M5
16.0
3,08 € - 4,11 € Richiedi il lead time qui
1.6
3.3
12.0
Acciaio inossidabile 304
4.0
M6
16.0
2,68 € - 3,57 € Richiedi il lead time qui
1.0
1.7
6.0
Acciaio inossidabile 304
2.0
M3
12.0
2,42 € - 3,23 € Richiedi il lead time qui
1.3
2.8
10.0
Acciaio inossidabile 304
3.0
M5
6.0
3,35 € - 4,46 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.3
8.0
Acciaio inossidabile 304
2.5
M4
20.0
3,37 € - 4,49 € Richiedi il lead time qui
1.6
3.3
12.0
Acciaio inossidabile 304
4.0
M6
20.0
4,43 € - 5,90 € Richiedi il lead time qui
1.6
3.3
12.0
Acciaio inossidabile 304
4.0
M6
35.0
4,03 € - 5,37 € Richiedi il lead time qui
1.3
2.8
10.0
Acciaio inossidabile 304
3.0
M5
30.0
4,61 € - 6,14 € Richiedi il lead time qui
1.8
4.4
16.0
Acciaio inossidabile 304
5.0
M8
45.0
  • di 9
Vite di sfiato Testa svasata M4 35.0 Acciaio inossidabile 304

20237936

Fascia di prezzo
6,11 € - 4,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vite di sfiato Testa svasata M3 6.0 Acciaio inossidabile 304

20237790

Fascia di prezzo
2,84 € - 2,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vite di sfiato Testa svasata M6 10.0 Acciaio inossidabile 304

20238056

Fascia di prezzo
3,57 € - 2,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite di sfiato Testa svasata M4 10.0 Acciaio inossidabile 304

20237875

Fascia di prezzo
3,32 € - 2,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vite di sfiato Testa svasata M5 25.0 Acciaio inossidabile 304

20238001

Fascia di prezzo
4,89 € - 3,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vite di sfiato Testa svasata M8 12.0 Acciaio inossidabile 304

20238155

Fascia di prezzo
4,06 € - 3,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vite di sfiato Testa svasata M4 6.0 Acciaio inossidabile 304

20237851

Fascia di prezzo
3,01 € - 2,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vite con sfiato Testa svasata M4 16.0 Acciaio inossidabile 304

20237899

Fascia di prezzo
4,00 € - 3,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vite di sfiato Testa svasata M5 40.0 Acciaio inossidabile 304

20238032

Fascia di prezzo
6,38 € - 4,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vite di sfiato Testa svasata M5 35.0 Acciaio inossidabile 304

20238025

Fascia di prezzo
5,88 € - 4,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vite di sfiato Testa svasata M4 25.0 Acciaio inossidabile 304

20237912

Fascia di prezzo
5,00 € - 3,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vite di sfiato Testa svasata M5 16.0 Acciaio inossidabile 304

20237981

Fascia di prezzo
3,99 € - 2,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vite di sfiato Testa svasata M6 16.0 Acciaio inossidabile 304

20238070

Fascia di prezzo
4,11 € - 3,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite di sfiato Testa svasata M3 12.0 Acciaio inossidabile 304

20237820

Fascia di prezzo
3,57 € - 2,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vite di sfiato Testa svasata M5 6.0 Acciaio inossidabile 304

20237943

Fascia di prezzo
3,23 € - 2,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vite di sfiato Testa svasata M4 20.0 Acciaio inossidabile 304

20237905

Fascia di prezzo
4,46 € - 3,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Vite di sfiato Testa svasata M6 20.0 Acciaio inossidabile 304

20238087

Fascia di prezzo
4,49 € - 3,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite con sfiato Testa svasata M6 35.0 Acciaio inossidabile 304

20238117

Fascia di prezzo
5,90 € - 4,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vite di sfiato Testa svasata M5 30.0 Acciaio inossidabile 304

20238018

Fascia di prezzo
5,37 € - 4,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vite di sfiato Testa svasata M8 45.0 Acciaio inossidabile 304

20238223

Fascia di prezzo
6,14 € - 4,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4