Menu Ricerca

Vite di sfiato Testa svasata M6 50.0 Acciaio inossidabile 316

Vite di sfiato per lamiera, a testa svasata e cava esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo Essentra :

20238865

Codice articolo precedente:

20238865

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 7,76 €
100 - 249 6,98 €
250 - 499 6,60 €
500 - 999 6,21 €
1000 + 5,82 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,76 €

1 x 7,76 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 50.0
d1 M6
d2 12.0
D3 1.6
H1 3.3
l2 18.0
A/F 4.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci