Menu Ricerca

Viti di sfiato - a testa esagonale

In produzione

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa esagonale. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Consentono ai gas intrappolati in fondo al foro filettato di uscire attraverso la parte centrale e favoriscono la circolazione dell'aria.
  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • Sono indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0091.A4

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
144 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 H1 Materiale A/F l1 d1 Acquista
3,86 € - 5,15 € Richiedi il lead time qui
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
25.0
M6
4,09 € - 5,45 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 304
7.0
25.0
M4
3,27 € - 4,36 € Richiedi il lead time qui
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
16.0
M6
2,81 € - 3,74 € Richiedi il lead time qui
1.3
3.5
Acciaio inossidabile 304
8.0
10.0
M5
3,65 € - 4,86 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 304
7.0
20.0
M4
4,25 € - 5,66 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.4
Acciaio inossidabile 304
17.0
20.0
M10
2,43 € - 3,24 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 304
7.0
6.0
M4
5,22 € - 6,96 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.4
Acciaio inossidabile 304
17.0
35.0
M10
2,68 € - 3,57 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.0
Acciaio inossidabile 304
6.0
10.0
M3
2,75 € - 3,66 € Richiedi il lead time qui
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
8.0
M6
2,48 € - 3,30 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.0
Acciaio inossidabile 304
6.0
8.0
M3
5,51 € - 7,34 € Richiedi il lead time qui
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
50.0
M6
5,14 € - 6,85 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.3
Acciaio inossidabile 304
13.0
50.0
M8
3,23 € - 4,30 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.0
Acciaio inossidabile 304
6.0
16.0
M3
4,31 € - 5,74 € Richiedi il lead time qui
1.3
3.5
Acciaio inossidabile 304
8.0
30.0
M5
2,87 € - 3,83 € Richiedi il lead time qui
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
10.0
M6
2,35 € - 3,13 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 304
7.0
5.0
M4
4,85 € - 6,46 € Richiedi il lead time qui
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
40.0
M6
2,61 € - 3,48 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 304
7.0
8.0
M4
2,66 € - 3,55 € Richiedi il lead time qui
1.3
3.5
Acciaio inossidabile 304
8.0
8.0
M5
  • di 8
Vite con sfiato Testa esagonale M6 25.0 Acciaio inossidabile 304

20227357

Fascia di prezzo
5,15 € - 3,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite con sfiato Testa esagonale M4 25.0 Acciaio inossidabile 304

20227272

Fascia di prezzo
5,45 € - 4,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite con sfiato Testa esagonale M6 16.0 Acciaio inossidabile 304

20226961

Fascia di prezzo
4,36 € - 3,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite con sfiato Testa esagonale M5 10.0 Acciaio inossidabile 304

20227302

Fascia di prezzo
3,74 € - 2,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vite con sfiato Testa esagonale M4 20.0 Acciaio inossidabile 304

20227265

Fascia di prezzo
4,86 € - 3,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite con sfiato Testa esagonale M10 20.0 Acciaio inossidabile 304

20230029

Fascia di prezzo
5,66 € - 4,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vite con sfiato Testa esagonale M4 6.0 Acciaio inossidabile 304

20228927

Fascia di prezzo
3,24 € - 2,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite con sfiato Testa esagonale M10 35.0 Acciaio inossidabile 304

20229993

Fascia di prezzo
6,96 € - 5,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vite con sfiato Testa esagonale M3 10.0 Acciaio inossidabile 304

20236625

Fascia di prezzo
3,57 € - 2,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Vite con sfiato Testa esagonale M6 8.0 Acciaio inossidabile 304

20236724

Fascia di prezzo
3,66 € - 2,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite con sfiato Testa esagonale M3 8.0 Acciaio inossidabile 304

20236618

Fascia di prezzo
3,30 € - 2,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Vite con sfiato Testa esagonale M6 50.0 Acciaio inossidabile 304

20236793

Fascia di prezzo
7,34 € - 5,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite con sfiato Testa esagonale M8 50.0 Acciaio inossidabile 304

20236847

Fascia di prezzo
6,85 € - 5,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vite con sfiato Testa esagonale M3 16.0 Acciaio inossidabile 304

20236649

Fascia di prezzo
4,30 € - 3,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Vite con sfiato Testa esagonale M5 30.0 Acciaio inossidabile 304

20236694

Fascia di prezzo
5,74 € - 4,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vite con sfiato Testa esagonale M6 10.0 Acciaio inossidabile 304

20236731

Fascia di prezzo
3,83 € - 2,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite con sfiato Testa esagonale M4 5.0 Acciaio inossidabile 304

20236656

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite con sfiato Testa esagonale M6 40.0 Acciaio inossidabile 304

20236779

Fascia di prezzo
6,46 € - 4,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite con sfiato Testa esagonale M4 8.0 Acciaio inossidabile 304

20236663

Fascia di prezzo
3,48 € - 2,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite con sfiato Testa esagonale M5 8.0 Acciaio inossidabile 304

20236687

Fascia di prezzo
3,55 € - 2,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0