Menu Ricerca

Vite di sfiato Testa esagonale M8 45.0 Acciaio inossidabile 316

Vite di sfiato con testa esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo Essentra :

20237509

Codice articolo precedente:

20237509

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 7,12 €
100 - 249 6,41 €
250 - 499 6,05 €
500 - 999 5,70 €
1000 + 5,34 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,12 €

1 x 7,12 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 45.0
d1 M8
d2 1.8
H1 5.3
A/F 13.0
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci