Menu Ricerca

Vite di sfiato Testa esagonale M12 20.0 Acciaio inossidabile 304

Vite di sfiato con testa esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo Essentra :

20236946

Codice articolo precedente:

20236946

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 6,72 €
100 - 249 6,05 €
250 - 499 5,71 €
500 - 999 5,38 €
1000 + 5,04 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,72 €

1 x 6,72 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 20.0
d1 M12
d2 1.8
H1 7.5
A/F 19.0
Materiale Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci