Menu Ricerca

Vite di sfiato Testa esagonale M10 16.0 Acciaio inossidabile 304

Vite di sfiato con testa esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo Essentra :

20236861

Codice articolo precedente:

20236861

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 5,31 €
100 - 249 4,78 €
250 - 499 4,51 €
500 - 999 4,25 €
1000 + 3,98 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,31 €

1 x 5,31 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 16.0
d1 M10
d2 1.8
H1 6.4
A/F 17.0
Materiale Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci