Menu Ricerca

Vite Viking per pannelli 12.5 mm 20.0 mm PC Trasparente

Viking screws are made from clear Polycarbonate and can be easily secured by hand. Ideal for use in Point of Sale and Retail Display Industries.
Codice articolo Essentra :

10256749

Codice articolo precedente:

464973

18300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1957 €
1000 - 1999 0,186 €
2000 + 0,1666 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

19,57 €

100 x 0,1957 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 12.5 mm
Altezza testa 2.5 mm
Lunghezza 20.0 mm
Tipo vite Vite Viking per pannelli
Tipo testa Testa a filo
Colore Trasparente
Materiale PC
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci