Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
51,7215 € - 64,6544 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Acciaio
23.094
1.109,8495 € - 1.305,7049 € Richiedi il lead time qui
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Acciaio
74.425
167,3415 € - 196,8748 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Acciaio
40.020
249,8335 € - 293,9213 € Richiedi il lead time qui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Acciaio
45.468
636,6173 € - 748,966 € Richiedi il lead time qui
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
3000.0
Acciaio
49.935
741,1058 € - 871,886 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Acciaio
54.935
212,0418 € - 249,4589 € Richiedi il lead time qui
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1000.0
Acciaio
49.935
352,436 € - 414,6253 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Acciaio
54.935
22,2118 € - 29,622 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Acciaio
13.640
69,413 € - 86,7678 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Acciaio
28.547
54,7555 € - 68,45 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Acciaio
26.547
197,948 € - 232,8856 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Acciaio
28.547
25,2355 € - 33,6415 € Richiedi il lead time qui
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
1500.0
Acciaio
8.716
35,2908 € - 47,0557 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Acciaio
12.191
187,4418 € - 220,5206 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Acciaio
36.020
375,4678 € - 441,7242 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Acciaio
54.935
230,9428 € - 271,7019 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Acciaio
54.935
821,7323 € - 966,7394 € Richiedi il lead time qui
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
1500.0
Acciaio
86.250
38,622 € - 51,4996 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Acciaio
13.640
52,9105 € - 66,1397 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Acciaio
17.640
  • di 21
Vite principale TR26 x 5 1000.0 Acciaio

20151393

Fascia di prezzo
64,6544 € - 51,7215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR80 x 10 3000.0 Acciaio

20151867

Fascia di prezzo
1.305,7049 € - 1.109,8495 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR80 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR44 x 7 1000.0 Acciaio

20151676

Fascia di prezzo
196,8748 € - 167,3415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR50 x 8 1500.0 Acciaio

20151706

Fascia di prezzo
293,9213 € - 249,8335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR50 x 8
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    8.0
Vite principale TR55 x 9 3000.0 Acciaio

20151775

Fascia di prezzo
748,966 € - 636,6173 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR55 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR60 x 9 3000.0 Acciaio

20151829

Fascia di prezzo
871,886 € - 741,1058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR55 x 9 1000.0 Acciaio

20151768

Fascia di prezzo
249,4589 € - 212,0418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR55 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR60 x 9 1500.0 Acciaio

20151782

Fascia di prezzo
414,6253 € - 352,436 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR16 x 4 1000.0 Acciaio

20151096

Fascia di prezzo
29,622 € - 22,2118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR32 x 6 1000.0 Acciaio

20151522

Fascia di prezzo
86,7678 € - 69,413 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR30 x 6 1000.0 Acciaio

20151485

Fascia di prezzo
68,45 € - 54,7555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR32 x 6 3000.0 Acciaio

20151539

Fascia di prezzo
232,8856 € - 197,948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR10 x 4 1500.0 Acciaio

20151935

Fascia di prezzo
33,6415 € - 25,2355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 4
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR14 x 3 1500.0 Acciaio

20151973

Fascia di prezzo
47,0557 € - 35,2908 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR40 x 7 1500.0 Acciaio

20152192

Fascia di prezzo
220,5206 € - 187,4418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR60 x 9 1500.0 Acciaio

20152222

Fascia di prezzo
441,7242 € - 375,4678 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR60 x 9 1000.0 Acciaio

20151799

Fascia di prezzo
271,7019 € - 230,9428 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR95 x 16 1500.0 Acciaio

20152505

Fascia di prezzo
966,7394 € - 821,7323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR95 x 16
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Avanzamento per singolo giro
    16.0
  • p1
    16.0
Vite principale TR16 x 4 1500.0 Acciaio

20151997

Fascia di prezzo
51,4996 € - 38,622 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR20 x 4 1500.0 Acciaio

20152031

Fascia di prezzo
66,1397 € - 52,9105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0