Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Il nucleo cavo della vite funge da sistema di sfiato. La linea è conforme a DIN 912 (con sfiato centrale). Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che offre un'ottima resistenza alla corrosione, robustezza e una buona lavorabilità.
Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0090.A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | h1 | Materiale | l1 | A/F | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,43 € - 8,57 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
40.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 6,82 € - 9,09 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
60.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 4,94 € - 6,59 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
35.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 3,26 € - 4,35 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 4,18 € - 5,57 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 2,68 € - 3,57 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 4,94 € - 6,58 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
35.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 3,13 € - 4,17 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 4,96 € - 6,61 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
40.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 5,28 € - 7,04 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 4,14 € - 5,52 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 3,01 € - 4,01 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,78 € - 3,70 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,82 € - 3,76 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 10,01 € - 13,35 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
50.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 7,82 € - 10,42 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
60.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 5,19 € - 6,92 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
50.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 3,76 € - 5,01 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 8,51 € - 11,35 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
35.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 6,08 € - 8,11 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
35.0
|
10.0
|
1.8
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare