Menu Ricerca

Viti con sfiato - testa cilindrica

Disponibile

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Il nucleo cavo della vite funge da sistema di sfiato. La linea è conforme a DIN 912 (con sfiato centrale). Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che offre un'ottima resistenza alla corrosione, robustezza e una buona lavorabilità.

Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.

  • Il nucleo cavo offre un sistema di sfiato integrato.
  • Realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che fornisce una buona resistenza alla corrosione.
  • Conforme a DIN 912.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0090.A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
172 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 h1 Materiale l1 A/F d3 Acquista
3,35 € - 4,47 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
Acciaio inossidabile 316
16.0
3.0
1.0
3,76 € - 5,01 € Richiedi il lead time qui
4.5
M2.5
2.5
Acciaio inossidabile 316
20.0
2.0
0.9
2,34 € - 3,12 € Richiedi il lead time qui
4.5
M2.5
2.5
Acciaio inossidabile 316
6.0
2.0
0.9
2,17 € - 2,89 € Richiedi il lead time qui
3.8
M2
2.0
Acciaio inossidabile 316
5.0
1.5
0.7
2,69 € - 3,59 € Richiedi il lead time qui
3.8
M2
2.0
Acciaio inossidabile 316
10.0
1.5
0.7
2,92 € - 3,89 € Richiedi il lead time qui
3.8
M2
2.0
Acciaio inossidabile 316
12.0
1.5
0.7
2,48 € - 3,31 € Richiedi il lead time qui
3.8
M2
2.0
Acciaio inossidabile 316
8.0
1.5
0.7
3,35 € - 4,47 € Richiedi il lead time qui
3.8
M2
2.0
Acciaio inossidabile 316
16.0
1.5
0.7
2,06 € - 2,74 € Richiedi il lead time qui
3.8
M2
2.0
Acciaio inossidabile 316
4.0
1.5
0.7
2,95 € - 3,93 € Richiedi il lead time qui
4.5
M2.5
2.5
Acciaio inossidabile 316
12.0
2.0
0.9
2,13 € - 2,84 € Richiedi il lead time qui
4.5
M2.5
2.5
Acciaio inossidabile 316
4.0
2.0
0.9
2,54 € - 3,38 € Richiedi il lead time qui
4.5
M2.5
2.5
Acciaio inossidabile 316
8.0
2.0
0.9
2,23 € - 2,97 € Richiedi il lead time qui
4.5
M2.5
2.5
Acciaio inossidabile 316
5.0
2.0
0.9
2,75 € - 3,66 € Richiedi il lead time qui
4.5
M2.5
2.5
Acciaio inossidabile 316
10.0
2.0
0.9
3,13 € - 4,17 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
Acciaio inossidabile 316
12.0
4.0
1.3
2,60 € - 3,46 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
3.0
Acciaio inossidabile 316
8.0
3.0
1.0
3,98 € - 5,31 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
Acciaio inossidabile 316
25.0
5.0
1.6
4,31 € - 5,74 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
Acciaio inossidabile 316
30.0
5.0
1.6
2,98 € - 3,97 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
Acciaio inossidabile 304
12.0
3.0
1.0
2,75 € - 3,67 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5
M3
3.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
3.0
1.0
  • di 9
Vite con sfiato M4 16.0 Acciaio inossidabile 316

20226886

Fascia di prezzo
4,47 € - 3,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    4.0
Vite con sfiato M2.5 20.0 Acciaio inossidabile 316

20244484

Fascia di prezzo
5,01 € - 3,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    20.0
  • h1
    2.5
Vite con sfiato M2.5 6.0 Acciaio inossidabile 316

20244453

Fascia di prezzo
3,12 € - 2,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    6.0
  • h1
    2.5
Vite con sfiato M2 5.0 Acciaio inossidabile 316

20244385

Fascia di prezzo
2,89 € - 2,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    5.0
  • h1
    2.0
Vite con sfiato M2 10.0 Acciaio inossidabile 316

20244408

Fascia di prezzo
3,59 € - 2,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    10.0
  • h1
    2.0
Vite con sfiato M2 12.0 Acciaio inossidabile 316

20244415

Fascia di prezzo
3,89 € - 2,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    12.0
  • h1
    2.0
Vite con sfiato M2 8.0 Acciaio inossidabile 316

20244392

Fascia di prezzo
3,31 € - 2,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    8.0
  • h1
    2.0
Vite con sfiato M2 16.0 Acciaio inossidabile 316

20244422

Fascia di prezzo
4,47 € - 3,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    16.0
  • h1
    2.0
Vite con sfiato M2 4.0 Acciaio inossidabile 316

20244378

Fascia di prezzo
2,74 € - 2,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    4.0
  • h1
    2.0
Vite con sfiato M2.5 12.0 Acciaio inossidabile 316

20244477

Fascia di prezzo
3,93 € - 2,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    12.0
  • h1
    2.5
Vite con sfiato M2.5 4.0 Acciaio inossidabile 316

20244439

Fascia di prezzo
2,84 € - 2,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    4.0
  • h1
    2.5
Vite con sfiato M2.5 8.0 Acciaio inossidabile 316

20244460

Fascia di prezzo
3,38 € - 2,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    8.0
  • h1
    2.5
Vite con sfiato M2.5 5.0 Acciaio inossidabile 316

20244446

Fascia di prezzo
2,97 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    5.0
  • h1
    2.5
Vite con sfiato M2.5 10.0 Acciaio inossidabile 316

20219864

Fascia di prezzo
3,66 € - 2,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    10.0
  • h1
    2.5
Vite con sfiato M5 12.0 Acciaio inossidabile 316

20226893

Fascia di prezzo
4,17 € - 3,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    12.0
  • h1
    5.0
Vite con sfiato M3 8.0 Acciaio inossidabile 316

20235994

Fascia di prezzo
3,46 € - 2,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    3.0
Vite con sfiato M6 25.0 Acciaio inossidabile 316

20236229

Fascia di prezzo
5,31 € - 3,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    25.0
  • h1
    6.0
Vite con sfiato M6 30.0 Acciaio inossidabile 316

20236236

Fascia di prezzo
5,74 € - 4,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    30.0
  • h1
    6.0
Vite con sfiato M4 12.0 Acciaio inossidabile 304

20142964

Fascia di prezzo
3,97 € - 2,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    4.0
Vite con sfiato M3 10.0 Acciaio inossidabile 304

20142933

Fascia di prezzo
3,67 € - 2,75 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    3.0