Menu Ricerca

Vite di sfiato M6 12.0 10.0 Beige PEEK

Vite a testa cilindrica con sfiato realizzata in PEEK, un materiale ad alte prestazioni che offre elevata durabilità, resistenza all’usura e stabilità termica. Dotata di foro centrale per consentire la fuoriuscita di gas o liquidi intrappolati. Resiste a temperature fino a 260 °C.
Codice articolo Essentra :

20820886

Codice articolo precedente:

20820886

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 5,2756 €
100 + 4,748 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

105,51 €

20 x 5,2756 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
l1 ±0.2 12.0
d2 10.0
d3 1.6
h1 6.0
l2 2.0
A/F 5.0
Resistenza alla trazione N 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci