20820831
20820831
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 20 - 99 | 5,7838 € |
| 100 + | 5,2054 € |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 20.0 |
| d2 | 8.5 |
| d3 | 1.3 |
| h1 | 5.0 |
| l2 | 1.6 |
| A/F | 4.0 |
| Resistenza alla trazione N | 116 N/mm |
| Colore | Beige |
| Materiale | PEEK |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare