Menu Ricerca

Vite di sfiato M5 12.0 8.5 Beige PEEK

Vite a testa cilindrica con sfiato realizzata in PEEK, un materiale ad alte prestazioni che offre elevata durabilità, resistenza all’usura e stabilità termica. Dotata di foro centrale per consentire la fuoriuscita di gas o liquidi intrappolati. Resiste a temperature fino a 260 °C.
Codice articolo Essentra :

20820817

Codice articolo precedente:

20820817

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 4,5375 €
100 + 4,0837 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

90,75 €

20 x 4,5375 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
l1 ±0.2 12.0
d2 8.5
d3 1.3
h1 5.0
l2 1.6
A/F 4.0
Resistenza alla trazione N 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci