Menu Ricerca

Vite per lamiera Impronta a croce 4.2 mm 13.0 mm PPA Nero

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Codice articolo Essentra :

10376690

Codice articolo precedente:

433003011499

70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4338 €
500 - 999 0,333 €
1000 + 0,2666 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

43,38 €

100 x 0,4338 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filetto 13.0 mm
Dimensioni filettatura 4.2 mm
Colore Nero
Diametro testa 8.0 mm
Altezza testa 3.1 mm
Tipo vite Vite autofilettante
Tipo testa Testa ultra ribassata
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) PPA caricata al 45% a vetro

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci