Menu Ricerca

Vite per lamiera Impronta a croce 2.9 mm 10.0 mm Acciaio

Questa vite autofilettante a testa bombata è realizzata in acciaio zincato. Conforme a DIN7981 e ISO7049.
Codice articolo Essentra :

10239490

Codice articolo precedente:

343291040952

988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,0461 €
1000 + 0,0331 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

23,05 €

500 x 0,0461 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 5.6 mm
Diametro filetto 2.9 mm
Lunghezza filetto 10.0 mm
Dimensioni filettatura 2.9 mm
Materiale Acciaio
Finitura Zinco
Tipo testa Testa ultra ribassata
Tipo vite Vite autofilettante e autoperforante
Standard DIN 7981
Codice doganale 8301300000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci