VGS-4
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1519 € |
10000 + | 0,1252 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza testa | 2.4 mm |
---|---|
Altezza testa | 0.094 in |
Altezza sporgenza | 1.3 mm |
Altezza sporgenza | .050 in |
Diametro spalla | 4.1 mm |
Diametro spalla | .163 in |
Lunghezza spalla | 5.2 mm |
Lunghezza spalla | 0.205 in |
Lunghezza filetto | 5.1 mm |
Lunghezza filetto | 0.201 in |
Dimensioni filettatura | M3 |
Tipo impronta | Chiave a croce |
Tipo vite | Vite di spallamento |
Da utilizzare con | VG-1;VG-3 |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |
Finitura | Bicromato di zinco trasparente |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare