Menu Ricerca

Viti a testa zigrinata - A taglio/Plastica

Disponibile

Le viti zigrinate sono facili da applicare e fissare. Ideali per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.

Codice Serie: SR1977

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
53 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Altezza testa Diametro testa Lunghezza filetto Acquista
0,0324 € - 0,0349 € 37771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,0205 € - 0,022 € 4170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,0344 € - 0,037 € 17166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0339 € - 0,0366 € 18702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0389 € - 0,0418 € 16141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,0529 € - 0,0569 € 21046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
0,0458 € - 0,0491 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
0,052 € - 0,0561 € 12266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
0,0413 € - 0,0442 € 15380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0317 € - 0,0339 € 60650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,0268 € - 0,0288 € 2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,0438 € - 0,0469 € 5578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0338 € - 0,0363 € 12345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,0507 € - 0,0545 € 11583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,0435 € - 0,0467 € 3090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,0389 € - 0,0417 € 11997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0881 € - 0,095 € 9897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0309 € - 0,0333 € 15716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,0397 € - 0,0429 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,0386 € - 0,0414 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
  • di 3
Vite con testa zigrinata scanalata M4 20.0 mm Nylon 6/6

10056103

Fascia di prezzo
0,0349 € - 0,0324 €

Livelli di giacenza
37771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 16.0 mm PA

10056028

Fascia di prezzo
0,022 € - 0,0205 €

Livelli di giacenza
4170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 8.0 mm Nylon 6/6

10056066

Fascia di prezzo
0,037 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
17166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 8.0 mm PA

10056141

Fascia di prezzo
0,0366 € - 0,0339 €

Livelli di giacenza
18702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 20.0 mm PA

10056189

Fascia di prezzo
0,0418 € - 0,0389 €

Livelli di giacenza
16141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 12.0 mm Nylon 6/6

10056240

Fascia di prezzo
0,0569 € - 0,0529 €

Livelli di giacenza
21046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 30.0 mm PA

10056295

Fascia di prezzo
0,0491 € - 0,0458 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 16.0 mm Nylon 6/6

10056257

Fascia di prezzo
0,0561 € - 0,052 €

Livelli di giacenza
12266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 10.0 mm Nylon 6/6

10056158

Fascia di prezzo
0,0442 € - 0,0413 €

Livelli di giacenza
15380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 10.0 mm Nylon 6/6

10056004

Fascia di prezzo
0,0339 € - 0,0317 €

Livelli di giacenza
60650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 25.0 mm PA

10056042

Fascia di prezzo
0,0288 € - 0,0268 €

Livelli di giacenza
2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 30.0 mm PA

10056196

Fascia di prezzo
0,0469 € - 0,0438 €

Livelli di giacenza
5578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 4.0 mm PA

10055960

Fascia di prezzo
0,0363 € - 0,0338 €

Livelli di giacenza
12345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 10.0 mm Nylon 6/6

10056233

Fascia di prezzo
0,0545 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
11583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 25.0 mm Nylon 6/6

10056271

Fascia di prezzo
0,0467 € - 0,0435 €

Livelli di giacenza
3090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 12.0 mm Nylon 6/6

10056080

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0389 €

Livelli di giacenza
11997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 40.0 mm Nylon 6/6

10056226

Fascia di prezzo
0,095 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
9897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 12.0 mm Nylon 6/6

10056011

Fascia di prezzo
0,0333 € - 0,0309 €

Livelli di giacenza
15716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 6.0 mm Nylon 6/6

10056059

Fascia di prezzo
0,0429 € - 0,0397 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 12.0 mm PA

10056165

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0386 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm