Menu Ricerca

Viti a testa zigrinata - A taglio/Plastica

Disponibile

Le viti zigrinate sono facili da applicare e fissare. Ideali per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.

Codice Serie: SR1977

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
53 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Altezza testa Diametro testa Lunghezza filetto Acquista
0,0486 € - 0,06 € 348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
12.0 mm
0,042 € - 0,0518 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
20.0 mm
0,0881 € - 0,095 € 9897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0389 € - 0,0417 € 10997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0529 € - 0,0569 € 21046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
0,0268 € - 0,0288 € 2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,0491 € - 0,0529 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0338 € - 0,0363 € 12345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,0458 € - 0,0491 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
0,0192 € - 0,0207 € 30132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0507 € - 0,0545 € 17583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,0435 € - 0,0467 € 3039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,0386 € - 0,0414 € 25075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0286 € - 0,0308 € 10909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,0344 € - 0,037 € 18166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0346 € - 0,0371 € 33349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0324 € - 0,0349 € 37771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,0302 € - 0,0326 € 24791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,031 € - 0,0335 € 2526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
0,0339 € - 0,0366 € 18702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
  • di 3
Vite con testa zigrinata scanalata M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6

10398425

Fascia di prezzo
0,06 € - 0,0486 €

Livelli di giacenza
348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.7 mm
  • Altezza testa
    7.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6

10398449

Fascia di prezzo
0,0518 € - 0,042 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.7 mm
  • Altezza testa
    7.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 40.0 mm Nylon 6/6

10056226

Fascia di prezzo
0,095 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
9897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 12.0 mm Nylon 6/6

10056080

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0389 €

Livelli di giacenza
10997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 12.0 mm Nylon 6/6

10056240

Fascia di prezzo
0,0569 € - 0,0529 €

Livelli di giacenza
21046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 25.0 mm PA

10056042

Fascia di prezzo
0,0288 € - 0,0268 €

Livelli di giacenza
2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 30.0 mm PA

10056127

Fascia di prezzo
0,0529 € - 0,0491 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 4.0 mm PA

10055960

Fascia di prezzo
0,0363 € - 0,0338 €

Livelli di giacenza
12345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 30.0 mm PA

10056295

Fascia di prezzo
0,0491 € - 0,0458 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 16.0 mm Nylon 6/6

10056097

Fascia di prezzo
0,0207 € - 0,0192 €

Livelli di giacenza
30132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 10.0 mm Nylon 6/6

10056233

Fascia di prezzo
0,0545 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
17583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 25.0 mm Nylon 6/6

10056271

Fascia di prezzo
0,0467 € - 0,0435 €

Livelli di giacenza
3039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 16.0 mm Nylon 6/6

10056172

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0386 €

Livelli di giacenza
25075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 6.0 mm Nylon 6/6

10055984

Fascia di prezzo
0,0308 € - 0,0286 €

Livelli di giacenza
10909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 8.0 mm Nylon 6/6

10056066

Fascia di prezzo
0,037 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
18166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 10.0 mm Nylon 6/6

10056073

Fascia di prezzo
0,0371 € - 0,0346 €

Livelli di giacenza
33349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 20.0 mm Nylon 6/6

10056103

Fascia di prezzo
0,0349 € - 0,0324 €

Livelli di giacenza
37771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 8.0 mm PA

10055991

Fascia di prezzo
0,0326 € - 0,0302 €

Livelli di giacenza
24791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 20.0 mm PA

10056035

Fascia di prezzo
0,0335 € - 0,031 €

Livelli di giacenza
2526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 8.0 mm PA

10056141

Fascia di prezzo
0,0366 € - 0,0339 €

Livelli di giacenza
18702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm