Menu Ricerca

Viti a testa svasata Testa incassata M4 8.0 8.0 PEEK Beige

La vite svasata con impronta esagonale è progettata per aderire perfettamente alla superficie, offrendo una finitura a basso profilo ideale per assemblaggi di precisione Offre eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. 20 Progettata per operare a temperature fino a 260 °C. Realizzata in PEEK.
Codice articolo Essentra :

20833862

Codice articolo precedente:

20833862

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,23 €
100 + 0,984 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

24,60 €

20 x 1,23 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M4
l1 ±0.2 8.0
d2 8.0
l2 1.4
h1 2.3
A/F 2.5
Resistenza alla trazione (N) 116 N/mm
Colore Beige
Tipo testa Testa incassata
Materiale PEEK
Dimensioni azionamento 2.5

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci