20819743
20819743
| Quantità | Prezzo unitario | 
|---|---|
| 20 - 99 | 1,6214 € | 
| 100 + | 1,4592 € | 
| d1 | M2.5 | 
|---|---|
| l1 ±0.2 | 20.0 | 
| d2 | 5.0 | 
| l2 | 0.9 | 
| h1 | 1.50 | 
| Dimensione Torx | TX-8 | 
| Resistenza alla trazione N | 116 N/mm | 
| Colore | Beige | 
| Tipo testa | Torx Head | 
| Materiale | PEEK | 
| Dimensioni azionamento | TX-8 | 
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare