Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8458 € - 7,2621 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 5,1412 € - 5,2545 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 5,9343 € - 8,3704 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 9,3618 € - 10,6507 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2591 € - 0,3031 € | 29766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3894 € - 0,4532 € | 377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,4897 € - 4,5747 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1707 € - 0,1999 € | 16270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3852 € - 0,4489 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6571 € - 0,769 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2308 € - 0,2719 € | 3565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2563 € - 0,3002 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,507 € - 0,5934 € | 18150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5891 € - 0,6869 € | 8270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,3253 € - 5,4245 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 4,5463 € - 4,6455 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,129 € - 0,1501 € | 7890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1713 € - 0,2011 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,112 € - 0,1308 € | 40494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0701 € - 0,0821 € | 25454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive