Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M10 60.0 mm Nylon 6/6 Naturale

La nostra gamma di bulloni con testa esagonale scanalata è realizzata in nylon naturale. Si tratta di una soluzione di fissaggio versatile per numerosi settori e applicazioni. Questo bullone può essere serrato con una brugola o un cacciavite piatto.
Codice articolo Essentra :

10299210

Codice articolo precedente:

50M100150K060

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,3342 €
2500 - 9999 0,3007 €
10000 + 0,2707 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

167,10 €

500 x 0,3342 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 16.0 mm
Lunghezza filetto 60.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Tipo testa Testa esagonale
Tipo vite Vite parzialmente filettata
Specifiche UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci