Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M8 x 1.25 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa vite a testa esagonale è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni, compresi i gruppi elettrici ed elettronici. Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 solo a scopo indicativo.
Codice articolo Essentra :

10399866

Codice articolo precedente:

50M080125J035

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,2384 €
2500 - 9999 0,2145 €
10000 + 0,1931 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

119,20 €

500 x 0,2384 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 13.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Lunghezza filetto 35.0 mm
Dimensioni filettatura M8 x 1.25
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Tipo testa Testa esagonale
Tipo vite Vite parzialmente filettata
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci