10297643
50M050080K035
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0749 € |
| 2500 - 9999 | 0,0674 € |
| 10000 + | 0,0607 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distanza tra le estremità | 8.0 mm |
|---|---|
| Distanza tra le estremità | 0.315 in |
| Altezza testa | 0.15 in |
| Altezza testa | 3.8 mm |
| Lunghezza filetto | 1.378 in |
| Lunghezza filetto | 35.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M5 x 0.8 |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Tipo testa | Testa esagonale |
| Tipo vite | Vite parzialmente filettata |
| Specifiche | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare