Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M8 40.0 mm PA Naturale

Codice articolo Essentra :

10329443

Codice articolo precedente:

079084000002

2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,6756 €
500 - 999 0,5167 €
1000 + 0,4145 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

67,56 €

100 x 0,6756 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 13.0 mm
Altezza testa 5.5 mm
Lunghezza filetto 40.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Colore Naturale
Materiale PA
Tipo testa Testa zigrinata con rondella
Tipo vite Vite cilindrica
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci