Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M10 60.0 mm PA Naturale

Questa vite a testa esagonale è parzialmente filettata ed è realizzata in nylon naturale. Può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni, compresi i gruppi elettrici ed elettronici. Fare riferimento allo standard DIN 931 solo a scopo indicativo.
Codice articolo Essentra :

10041345

Codice articolo precedente:

0025900000VR

8580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,4433 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

443,30 €

1000 x 0,4433 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 17.0 mm
Altezza testa 6.4 mm
Lunghezza filetto 60.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Colore Naturale
Materiale PA
Tipo testa Testa zigrinata con rondella
Tipo vite Vite parzialmente filettata
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci