Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M16 40.0 mm PA Naturale

Questa vite a testa esagonale è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni, compresi i gruppi elettrici ed elettronici. Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 solo a scopo indicativo.
Codice articolo Essentra :

10041277

Codice articolo precedente:

0021860000VR

1425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,694 €
2500 + 0,6571 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

173,50 €

250 x 0,694 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 24.0 mm
Altezza testa 10.0 mm
Lunghezza filetto 40.0 mm
Dimensioni filettatura M16
Colore Naturale
Materiale PA
Tipo testa Testa zigrinata con rondella
Tipo vite Vite completamente filettata
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci