10041031
0021030000VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 2499 | 0,5367 € |
| 2500 - 4999 | 0,5098 € |
| 5000 + | 0,4574 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distanza tra le estremità | 0.748 in |
|---|---|
| Distanza tra le estremità | 19.0 mm |
| Altezza testa | 10.0 mm |
| Altezza testa | 0.394 in |
| Lunghezza filetto | 1.969 in |
| Lunghezza filetto | 50.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M12 |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Tipo testa | Testa esagonale |
| Tipo vite | Vite completamente filettata |
| Specifiche | DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare