10039861
0020120000VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,048 € |
| 10000 - 19999 | 0,0456 € |
| 20000 + | 0,0413 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distanza tra le estremità | 5.5 mm |
|---|---|
| Distanza tra le estremità | 0.217 in |
| Altezza testa | 2.0 mm |
| Altezza testa | 0.079 in |
| Lunghezza filetto | 0.63 in |
| Lunghezza filetto | 16.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M3 |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Tipo testa | Testa esagonale |
| Tipo vite | Vite completamente filettata |
| Specifiche | DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare