Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M5 50.0 mm MS Naturale

Questa vite a testa esagonale a croce è realizzata in acciaio zincato. Conforme a DIN 933 e ISO 4017.
Codice articolo Essentra :

10182956

Codice articolo precedente:

079065040952

1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 0,1458 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

7,29 €

50 x 0,1458 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 10.0 mm
Altezza testa 4.0 mm
Lunghezza filetto 50.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Colore Naturale
Finitura Zincato
Materiale MS
Tipo testa Testa zigrinata con rondella
Tipo vite Vite cilindrica
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.6958 GBP
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci