Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M6 20.0 mm MS Naturale

Questa vite a testa esagonale a croce è realizzata in acciaio zincato. Conforme a DIN 933 e ISO 4017.
Codice articolo Essentra :

10182949

Codice articolo precedente:

079062040952

4153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2535 €
500 - 999 0,1784 €
1000 + 0,138 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

25,35 €

100 x 0,2535 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 10.0 mm
Altezza testa 4.0 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Colore Naturale
Finitura Zincato
Materiale MS
Tipo testa Testa zigrinata con rondella
Tipo vite Vite cilindrica
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.2303 GBP
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci