Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M5 40.0 mm SS Naturale

Rivetto universale in acciaio temperato o acciaio inossidabile con vite con testa esagonale in metallo. Conforme agli standard DIN 933, ISO 4017 (metallo).
Codice articolo Essentra :

10329122

Codice articolo precedente:

079054041553

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,8441 €
250 - 999 0,5098 €
1000 + 0,3824 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

42,21 €

50 x 0,8441 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 8.0 mm
Altezza testa 3.5 mm
Lunghezza filetto 40.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Colore Naturale
Finitura Zincato
Materiale SS
Tipo testa Testa zigrinata con rondella
Tipo vite Vite cilindrica
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci